具有独立夹合和锁定的浮动夹具,可在极其柔软的工件上的附加夹点,进而夹持和支撑。夹合力和支撑力都可以单独被设计。
浮动式夹具的优点为:
在过程中可避免震动
可固夹肋状材、珠状材及钩环等元件,以强固固夹的元件
在固夹未加工零件时不会造成变形。
這項商品 23320.0014 - 浮动夹具 分开夹持和锁固 / () 為商品項目的相對應商品 浮动夹具 分开夹持和锁固 (EH 23320.)
可调节的身体
本体
紧固夹钳
为了安全运行,螺纹孔必须始终关闭, 如设置螺丝 M 12 x 10.
对于特定的夹钳情况, 标准的夹钳是可以被交换或替换的 (参见目录图面: 螺丝 ISO 4762 - M8 - 12.9, M max. = 43 Nm)。
支架安装的额外灵活可能性 23470.0250 或是向下按住夹的固定板 23210.0740.
1. 向下推动浮动夹具。
2. 向内旋转夹钳。
3. 放鬆浮动夹具。底部的钳口接触带有接触弹簧力的工件。
4. 锁附制具螺母 (WS 18,最大的力矩为15 Nm)。钳口夹持工件 - 此夹具仍然浮动。
5. 然后拧紧六角领螺母 (WS 10,最大的力矩为 10 Nm)
6. 工件夹合过程完成。
7. 释放按相反顺序完成。释放六角领螺母 (WS 10) - 释放六角螺母 (WS 18) - 旋出夹钳。
8. 浮动夹具在最终的定位。
我们提供紧固夹钳作为配件,并且增加其紧固范围。请参考23320.0050-.0058。至于枢轴夹钳,请参考23320.0148-.0156
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws