夹爪可被用于浮动夹具 23320.0008,23320.0010 和 23320.0014。
這項商品 23320.0052 - 标准夹爪 适用于浮动夹持 M12 / 上标准夹持颚 (夹持范围 : 0 mm – 12 mm) 為商品項目的相對應商品 标准夹爪 适用于浮动夹持 M12 (EH 23320.)
当使用定制钳口, 插入紧固螺丝 (M 8-12.9, 43 Nm) 10 mm 到夹钳外壳的最上方钳口和 9 mm 到钳外壳的最低处钳口是很重要的。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.