定位或钻孔衬套用于在同一位置钻出重复孔,以确保重复性。
硬化和磨削定位衬套可用作钻头,轴等的耐磨导向。
這項商品 23112.0592 - 定位衬套 无轴环,DIN 179 A / (d1 F7: 9 mm, l1: 25 mm) 為商品項目的相對應商品 定位衬套 无轴环,DIN 179 A (EH 23112.)
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws