- d1: 16 mm
- h: 8 mm
- d2: 4,3 mm
- d3: 8 mm
- s: 1 mm
- 弹簧比率 R : ~ 140 N/mm
- 荷重能力 max. : 280 N
- 弹簧范围 : ~ 2 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 120 °C
- 重量: 1,9 g
show article view
- d1: 20 mm
- h: 10 mm
- d2: 5,3 mm
- d3: 9,5 mm
- s: 1,2 mm
- 弹簧比率 R : ~ 148 N/mm
- 荷重能力 max. : 370 N
- 弹簧范围 : ~ 2,5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 120 °C
- 重量: 3,8 g
show article view
- d1: 25 mm
- h: 12 mm
- d2: 6,4 mm
- d3: 11 mm
- s: 1,6 mm
- 弹簧比率 R : ~ 210 N/mm
- 荷重能力 max. : 630 N
- 弹簧范围 : ~ 3 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 120 °C
- 重量: 7,4 g
show article view
- d1: 35 mm
- h: 16 mm
- d2: 8,4 mm
- d3: 14 mm
- s: 2 mm
- 弹簧比率 R : ~ 345 N/mm
- 荷重能力 max. : 1380 N
- 弹簧范围 : ~ 4 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 120 °C
- 重量: 19 g
show article view
- d1: 42 mm
- h: 20 mm
- d2: 8,4 mm
- d3: 17,5 mm
- s: 2 mm
- 弹簧比率 R : ~ 360 N/mm
- 荷重能力 max. : 1800 N
- 弹簧范围 : ~ 5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 120 °C
- 重量: 31 g
show article view
- d1: 42 mm
- h: 20 mm
- d2: 10,5 mm
- d3: 17,5 mm
- s: 2,5 mm
- 弹簧比率 R : ~ 360 N/mm
- 荷重能力 max. : 1800 N
- 弹簧范围 : ~ 5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 120 °C
- 重量: 37 g
show article view
- d1: 56 mm
- h: 24 mm
- d2: 8,4 mm
- d3: 19,5 mm
- s: 2 mm
- 弹簧比率 R : ~ 577 N/mm
- 荷重能力 max. : 3460 N
- 弹簧范围 : ~ 6 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 120 °C
- 重量: 63 g
show article view
- d1: 56 mm
- h: 24 mm
- d2: 13 mm
- d3: 19,5 mm
- s: 3 mm
- 弹簧比率 R : ~ 577 N/mm
- 荷重能力 max. : 3460 N
- 弹簧范围 : ~ 6 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 120 °C
- 重量: 79 g
show article view
规格表 EH 25150. 橡胶终端止动缓冲器 – 圆柱形的,前方嵌装