被用作一个弹性止端,轴承脚等。
硬度为55 - 5°A。硬度(40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A)的要求。
這項商品 25150.1052 - 橡胶终端止动缓冲器 截顶圆锥样式 / 有螺丝 (d1: 50 mm, d2: M10, l2: 40 mm) 為商品項目的相對應商品 橡胶终端止动缓冲器 截顶圆锥样式 (EH 25150.)
轴承垫片
本体
螺丝
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws