25150.1050 - 橡胶终端止动缓冲器 
截顶圆锥样式 

被用作一个弹性止端,轴承脚等。

硬度为55 - 5°A。硬度(40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A)的要求。

這項商品 25150.1050 - 橡胶终端止动缓冲器  截顶圆锥样式  / 有螺丝   (d1: 50 mm, d2: M10, l2: 12 mm) 為商品項目的相對應商品 橡胶终端止动缓冲器  截顶圆锥样式  (EH 25150.)

版本
相片 
材质 
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t - ~ [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.1050
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 不锈钢   
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 155 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1620 N
  • 弹簧范围 : ~ 10,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 101 g
橡胶终端止动缓冲器 

材质 

轴承垫片

  • 不锈钢 1.4301 

本体

  • NBR

螺丝 

  • 不锈钢 1.4301 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 25150.1050