橡胶终端止动缓冲器  低型结构

EH 25150.

弹性的,减幅的减噪轴承可以保护表面。橡胶缓衝件可被作为间隔件。

硬度为 70 ±5° 支柱 A。

您的选择导致 36 打击

版本
相片 
d1 [mm]
h [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
带有通孔以及黏着衬垫 
相片 :
2
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
4 mm
品项品号.:
25150.1232
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔以及黏着衬垫  – 相片  2
  • d1: 32 mm
  • h: 4 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 1680 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1680 N
  • 弹簧范围 : 1 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 13 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
带有通孔以及黏着衬垫 
相片 :
2
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
9 mm
品项品号.:
25150.1233
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔以及黏着衬垫  – 相片  2
  • d1: 32 mm
  • h: 9 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 548 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1233 N
  • 弹簧范围 : 2,25 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 18 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
带有通孔以及黏着衬垫 
相片 :
2
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
18 mm
品项品号.:
25150.1234
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔以及黏着衬垫  – 相片  2
  • d1: 32 mm
  • h: 18 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 212 N/mm
  • 荷重能力  max. : 850 N
  • 弹簧范围 : 4 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 25 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
带有通孔以及黏着衬垫 
相片 :
2
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
4 mm
品项品号.:
25150.1238
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔以及黏着衬垫  – 相片  2
  • d1: 38 mm
  • h: 4 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 1500 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1500 N
  • 弹簧范围 : 1 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 19 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
带有通孔以及黏着衬垫 
相片 :
2
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
10 mm
品项品号.:
25150.1239
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔以及黏着衬垫  – 相片  2
  • d1: 38 mm
  • h: 10 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 704 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1760 N
  • 弹簧范围 : 2,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 26 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
带有通孔以及黏着衬垫 
相片 :
2
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
20 mm
品项品号.:
25150.1240
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔以及黏着衬垫  – 相片  2
  • d1: 38 mm
  • h: 20 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 230 N/mm
  • 荷重能力  max. : 920 N
  • 弹簧范围 : 4 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 38 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
带有通孔以及黏着衬垫 
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
5 mm
品项品号.:
25150.1250
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔以及黏着衬垫  – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • h: 5 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 3600 N/mm
  • 荷重能力  max. : 3600 N
  • 弹簧范围 : 1 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 41 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
带有通孔以及黏着衬垫 
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
11 mm
品项品号.:
25150.1251
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔以及黏着衬垫  – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • h: 11 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 1223 N/mm
  • 荷重能力  max. : 3670 N
  • 弹簧范围 : 3 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 54 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
带有通孔以及黏着衬垫 
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
22 mm
品项品号.:
25150.1252
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔以及黏着衬垫  – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • h: 22 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 500 N/mm
  • 荷重能力  max. : 2500 N
  • 弹簧范围 : 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 77 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
带有通孔以及黏着衬垫 
相片 :
2
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
5 mm
品项品号.:
25150.1264
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔以及黏着衬垫  – 相片  2
  • d1: 64 mm
  • h: 5 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 1460 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1460 N
  • 弹簧范围 : 1 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 71 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
带有通孔以及黏着衬垫 
相片 :
2
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
13 mm
品项品号.:
25150.1265
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔以及黏着衬垫  – 相片  2
  • d1: 64 mm
  • h: 13 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 2016 N/mm
  • 荷重能力  max. : 6050 N
  • 弹簧范围 : 3 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 99 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
带有通孔以及黏着衬垫 
相片 :
2
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
26 mm
品项品号.:
25150.1266
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔以及黏着衬垫  – 相片  2
  • d1: 64 mm
  • h: 26 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 616 N/mm
  • 荷重能力  max. : 3700 N
  • 弹簧范围 : 6 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 149 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 

材质 

轴承垫片

  • 钢,镀锌,钝化

本体

  • NBR
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 25150. 橡胶终端止动缓冲器  – 低型结构