- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 60 mm
- l1 ±1,5: 40 mm
- d2: M10
- l2: 28 mm
- s: 2 mm
- 弹簧比率 R : ~ 330 N/mm
- 荷重能力 max. : 3300 N
- 弹簧范围 : ~ 10 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 236 g
show article view
- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 70 mm
- l1 ±1,5: 45 mm
- d2: M10
- l2: 27 mm
- s: 3 mm
- 弹簧比率 R : ~ 356 N/mm
- 荷重能力 max. : 4000 N
- 弹簧范围 : ~ 11,25 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 380 g
show article view
- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 75 mm
- l1 ±1,5: 40 mm
- d2: M12
- l2: 37 mm
- s: 3 mm
- 弹簧比率 R : ~ 450 N/mm
- 荷重能力 max. : 4500 N
- 弹簧范围 : ~ 10 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 410 g
show article view
- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 75 mm
- l1 ±1,5: 55 mm
- d2: M12
- l2: 37 mm
- s: 3 mm
- 弹簧比率 R : ~ 320 N/mm
- 荷重能力 max. : 4400 N
- 弹簧范围 : ~ 13,75 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 515 g
show article view
规格表 EH 25150. 橡胶金属缓冲器 – 圆柱形止位块
符合 RoHS
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日
包含 65 号提案的物质
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。