- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 75 mm
- l1 ±1,5: 40 mm
- d2: M12
- l2: 37 mm
- s: 3 mm
- t: ~ 9 mm
- 弹簧比率 R : ~ 460 N/mm
- 荷重能力 max. : 4600 N
- 弹簧范围 : ~ 10 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 385 g
show article view
- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 75 mm
- l1 ±1,5: 55 mm
- d2: M12
- l2: 37 mm
- s: 3 mm
- t: ~ 9 mm
- 弹簧比率 R : ~ 328 N/mm
- 荷重能力 max. : 4510 N
- 弹簧范围 : ~ 13,75 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 453 g
show article view
- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 8 mm
- l1 ±1,5: 8 mm
- d2: M3
- l2: 6 mm
- s: 1 mm
- 弹簧比率 R : ~ 35 N/mm
- 荷重能力 max. : 70 N
- 弹簧范围 : ~ 2 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 1,4 g
show article view
- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 10 mm
- l1 ±1,5: 10 mm
- d2: M4
- l2: 10 mm
- s: 1,2 mm
- 弹簧比率 R : ~ 36 N/mm
- 荷重能力 max. : 89 N
- 弹簧范围 : ~ 2,5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 3 g
show article view
- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 10 mm
- l1 ±1,5: 15 mm
- d2: M4
- l2: 10 mm
- s: 1,2 mm
- 弹簧比率 R : ~ 16 N/mm
- 荷重能力 max. : 60 N
- 弹簧范围 : ~ 3,75 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 3,5 g
show article view
- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 15 mm
- l1 ±1,5: 10 mm
- d2: M4
- l2: 10 mm
- s: 1,4 mm
- 弹簧比率 R : ~ 79 N/mm
- 荷重能力 max. : 198 N
- 弹簧范围 : ~ 2,5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 6,1 g
show article view
- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 15 mm
- l1 ±1,5: 15 mm
- d2: M4
- l2: 10 mm
- s: 1,4 mm
- 弹簧比率 R : ~ 33 N/mm
- 荷重能力 max. : 125 N
- 弹簧范围 : ~ 3,75 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 7,1 g
show article view
- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 15 mm
- l1 ±1,5: 20 mm
- d2: M4
- l2: 10 mm
- s: 1,4 mm
- 弹簧比率 R : ~ 29 N/mm
- 荷重能力 max. : 145 N
- 弹簧范围 : ~ 5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 8,1 g
show article view
- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 20 mm
- l1 ±1,5: 15 mm
- d2: M6
- l2: 18 mm
- s: 2 mm
- 弹簧比率 R : ~ 94 N/mm
- 荷重能力 max. : 352 N
- 弹簧范围 : ~ 3,75 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 18 g
show article view
- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 20 mm
- l1 ±1,5: 20 mm
- d2: M6
- l2: 18 mm
- s: 2 mm
- 弹簧比率 R : ~ 52 N/mm
- 荷重能力 max. : 260 N
- 弹簧范围 : ~ 5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 19 g
show article view
- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 20 mm
- l1 ±1,5: 25 mm
- d2: M6
- l2: 18 mm
- s: 2 mm
- 弹簧比率 R : ~ 50 N/mm
- 荷重能力 max. : 310 N
- 弹簧范围 : ~ 6,25 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 20 g
show article view
- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 25 mm
- l1 ±1,5: 15 mm
- d2: M6
- l2: 18 mm
- s: 2 mm
- 弹簧比率 R : ~ 183 N/mm
- 荷重能力 max. : 687 N
- 弹簧范围 : ~ 3,75 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 28 g
show article view
- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 25 mm
- l1 ±1,5: 20 mm
- d2: M6
- l2: 18 mm
- s: 2 mm
- 弹簧比率 R : ~ 120 N/mm
- 荷重能力 max. : 602 N
- 弹簧范围 : ~ 5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 32 g
show article view
- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 25 mm
- l1 ±1,5: 30 mm
- d2: M6
- l2: 18 mm
- s: 2 mm
- 弹簧比率 R : ~ 75 N/mm
- 荷重能力 max. : 562 N
- 弹簧范围 : ~ 7,5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 39 g
show article view
- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 30 mm
- l1 ±1,5: 15 mm
- d2: M8
- l2: 20 mm
- s: 2 mm
- 弹簧比率 R : ~ 142 N/mm
- 荷重能力 max. : 534 N
- 弹簧范围 : ~ 3,75 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 45 g
show article view
- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 30 mm
- l1 ±1,5: 30 mm
- d2: M8
- l2: 20 mm
- s: 2 mm
- 弹簧比率 R : ~ 112 N/mm
- 荷重能力 max. : 843 N
- 弹簧范围 : ~ 7,5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 58 g
show article view
- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 40 mm
- l1 ±1,5: 20 mm
- d2: M8
- l2: 23 mm
- s: 2 mm
- 弹簧比率 R : ~ 300 N/mm
- 荷重能力 max. : 1500 N
- 弹簧范围 : ~ 5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 80 g
show article view
- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 40 mm
- l1 ±1,5: 30 mm
- d2: M8
- l2: 23 mm
- s: 2 mm
- 弹簧比率 R : ~ 204 N/mm
- 荷重能力 max. : 1527 N
- 弹簧范围 : ~ 7,5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 95 g
show article view
- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 40 mm
- l1 ±1,5: 40 mm
- d2: M8
- l2: 23 mm
- s: 2 mm
- 弹簧比率 R : ~ 162 N/mm
- 荷重能力 max. : 1620 N
- 弹簧范围 : ~ 10 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 100 g
show article view
- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 50 mm
- l1 ±1,5: 20 mm
- d2: M10
- l2: 28 mm
- s: 2 mm
- 弹簧比率 R : ~ 718 N/mm
- 荷重能力 max. : 3589 N
- 弹簧范围 : ~ 5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 130 g
show article view
- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 50 mm
- l1 ±1,5: 30 mm
- d2: M10
- l2: 28 mm
- s: 2 mm
- 弹簧比率 R : ~ 343 N/mm
- 荷重能力 max. : 2570 N
- 弹簧范围 : ~ 7,5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 150 g
show article view
- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 50 mm
- l1 ±1,5: 40 mm
- d2: M10
- l2: 28 mm
- s: 2 mm
- 弹簧比率 R : ~ 244 N/mm
- 荷重能力 max. : 2436 N
- 弹簧范围 : ~ 10 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 170 g
show article view
- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 50 mm
- l1 ±1,5: 50 mm
- d2: M10
- l2: 28 mm
- s: 2 mm
- 弹簧比率 R : ~ 176 N/mm
- 荷重能力 max. : 2198 N
- 弹簧范围 : ~ 12,5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 187 g
show article view
- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 60 mm
- l1 ±1,5: 30 mm
- d2: M10
- l2: 28 mm
- s: 2 mm
- 弹簧比率 R : ~ 453 N/mm
- 荷重能力 max. : 3400 N
- 弹簧范围 : ~ 7,5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 210 g
show article view
规格表 EH 25150. 橡胶金属缓冲器 – 圆柱形止位块
符合 RoHS
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日
包含 65 号提案的物质
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。