斜度免键轴衬  有锁固螺帽 

EH 25050.

它是一种自定中心和非浮动锥形轴毂中腐蚀保护的设计与六角螺母。

旋转精度 0,03 mm。

透过使用锥形轴毂,机械组件如链轮、齿轮、皮带轮、凸轮,杠杆等的所有轴毂接头可以容易地和有效地建立起来。

您的选择导致 20 打击

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
15 mm
品项品号.:
25050.0105
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 5 mm
  • d2: 12 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9 mm
  • WS : 14 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 9,9 Nm
  • 移转力矩 M max. : 10,1 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 4 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 264 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 119 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 12 mm
  • 轴径 D2 h9: 5 mm
  • 重量: 16 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
15 mm
品项品号.:
25050.0106
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9 mm
  • WS : 14 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 9,9 Nm
  • 移转力矩 M max. : 12,1 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 4 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 220 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 119 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 12 mm
  • 轴径 D2 h9: 6 mm
  • 重量: 15 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
17 mm
品项品号.:
25050.0108
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 8 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • l3: 11 mm
  • WS : 16 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 16,9 Nm
  • 移转力矩 M max. : 23,4 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 5,8 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 179 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 121 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 14 mm
  • 轴径 D2 h9: 8 mm
  • 重量: 21 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
19 mm
品项品号.:
25050.0109
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 9 mm
  • d2: 18 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • WS : 22 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 34,9 Nm
  • 移转力矩 M max. : 43,7 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 9,7 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 245 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 127 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 18 mm
  • 轴径 D2 h9: 9 mm
  • 重量: 47 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
19 mm
品项品号.:
25050.0110
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 10 mm
  • d2: 18 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • WS : 22 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 34,9 Nm
  • 移转力矩 M max. : 48,6 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 9,7 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 221 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 127 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 18 mm
  • 轴径 D2 h9: 10 mm
  • 重量: 44 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
品项品号.:
25050.0111
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 11 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • WS : 22 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 43,8 Nm
  • 移转力矩 M max. : 59,9 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 10,9 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 225 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 128 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 20 mm
  • 轴径 D2 h9: 11 mm
  • 重量: 47 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
品项品号.:
25050.0112
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • WS : 22 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 43,8 Nm
  • 移转力矩 M max. : 65,3 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 10,9 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 206 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 128 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 20 mm
  • 轴径 D2 h9: 12 mm
  • 重量: 43 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
22 mm
品项品号.:
25050.0114
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 14 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 15 mm
  • WS : 27 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 65 Nm
  • 移转力矩 M max. : 93 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 13,3 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 178 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 107 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 24 mm
  • 轴径 D2 h9: 14 mm
  • 重量: 77 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
22 mm
品项品号.:
25050.0115
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 15 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 15 mm
  • WS : 27 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 65 Nm
  • 移转力矩 M max. : 99 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 13,3 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 166 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 107 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 24 mm
  • 轴径 D2 h9: 15 mm
  • 重量: 72 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
22 mm
品项品号.:
25050.0116
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 15 mm
  • WS : 27 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 65 Nm
  • 移转力矩 M max. : 106 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 13,3 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 156 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 107 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 24 mm
  • 轴径 D2 h9: 16 mm
  • 重量: 68 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
27 mm
品项品号.:
25050.0118
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 18 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 17 mm
  • WS : 36 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 161 Nm
  • 移转力矩 M max. : 223 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 24,8 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 224 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 145 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 30 mm
  • 轴径 D2 h9: 18 mm
  • 重量: 177 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
27 mm
品项品号.:
25050.0119
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 19 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 17 mm
  • WS : 36 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 161 Nm
  • 移转力矩 M max. : 235 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 24,8 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 212 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 145 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 30 mm
  • 轴径 D2 h9: 19 mm
  • 重量: 169 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
27 mm
品项品号.:
25050.0120
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 20 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 17 mm
  • WS : 36 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 161 Nm
  • 移转力矩 M max. : 248 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 24,8 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 201 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 145 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 30 mm
  • 轴径 D2 h9: 20 mm
  • 重量: 161 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
30 mm
品项品号.:
25050.0122
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 22 mm
  • d2: 38 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • WS : 46 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 250 Nm
  • 移转力矩 M max. : 349 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 31,8 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 197 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 122 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 38 mm
  • 轴径 D2 h9: 22 mm
  • 重量: 339 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
30 mm
品项品号.:
25050.0124
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 24 mm
  • d2: 38 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • WS : 46 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 250 Nm
  • 移转力矩 M max. : 381 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 31,8 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 180 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 122 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 38 mm
  • 轴径 D2 h9: 24 mm
  • 重量: 317 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
30 mm
品项品号.:
25050.0125
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 25 mm
  • d2: 38 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • WS : 46 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 250 Nm
  • 移转力矩 M max. : 397 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 31,8 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 173 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 122 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 38 mm
  • 轴径 D2 h9: 25 mm
  • 重量: 304 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
33 mm
品项品号.:
25050.0128
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 28 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 23 mm
  • WS : 50 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 355 Nm
  • 移转力矩 M max. : 565 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 40,4 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 174 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 123 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 42 mm
  • 轴径 D2 h9: 28 mm
  • 重量: 370 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
33 mm
品项品号.:
25050.0130
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 30 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 23 mm
  • WS : 50 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 355 Nm
  • 移转力矩 M max. : 605 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 40,4 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 162 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 123 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 42 mm
  • 轴径 D2 h9: 30 mm
  • 重量: 342 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
38 mm
品项品号.:
25050.0132
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 32 mm
  • d2: 50 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 28 mm
  • WS : 55 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 490 Nm
  • 移转力矩 M max. : 764 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 47,8 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 166 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 112 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 50 mm
  • 轴径 D2 h9: 32 mm
  • 重量: 555 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
38 mm
品项品号.:
25050.0135
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 35 mm
  • d2: 50 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 28 mm
  • WS : 55 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 490 Nm
  • 移转力矩 M max. : 836 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 47,8 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 151 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 112 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 50 mm
  • 轴径 D2 h9: 35 mm
  • 重量: 494 g
show article view
斜度免键轴衬 

材质 

外部零件

  • 钢,镀锌 

内部零件

  • 钢,镀镍 

螺帽

  • 钢,镀镍 

参考

请遵循安装说明,安装范例以及技术数据。

产品
品项品号.
可用
产品:
特殊叉形 扳手 
斜度免键轴衬 
WS : 14 mm
品项品号.:
25050.0814
组立工具  
  • 特殊叉形 扳手 
  • WS : 14 mm
  • 重量: 45 g
产品:
特殊叉形 扳手 
斜度免键轴衬 
WS : 16 mm
品项品号.:
25050.0816
组立工具  
  • 特殊叉形 扳手 
  • WS : 16 mm
  • 重量: 72 g
产品:
特殊叉形 扳手 
斜度免键轴衬 
WS : 22 mm
品项品号.:
25050.0822
组立工具  
  • 特殊叉形 扳手 
  • WS : 22 mm
  • 重量: 195 g
产品:
特殊叉形 扳手 
斜度免键轴衬 
WS : 27 mm
品项品号.:
25050.0827
组立工具  
  • 特殊叉形 扳手 
  • WS : 27 mm
  • 重量: 195 g
产品:
特殊叉形 扳手 
斜度免键轴衬 
WS : 36 mm
品项品号.:
25050.0836
组立工具  
  • 特殊叉形 扳手 
  • WS : 36 mm
  • 重量: 428 g
产品:
特殊叉形 扳手 
斜度免键轴衬 
WS : 46 mm
品项品号.:
25050.0846
组立工具  
  • 特殊叉形 扳手 
  • WS : 46 mm
  • 重量: 610 g
产品:
特殊叉形 扳手 
斜度免键轴衬 
WS : 50 mm
品项品号.:
25050.0850
组立工具  
  • 特殊叉形 扳手 
  • WS : 50 mm
  • 重量: 870 g
产品:
特殊叉形 扳手 
斜度免键轴衬 
WS : 55 mm
品项品号.:
25050.0855
组立工具  
  • 特殊叉形 扳手 
  • WS : 55 mm
  • 重量: 1125 g

组装 

锁紧螺母的外部分有利于在轴毂接合的锁定如果包含自由旋转轴。 以安装来说,月牙扳手(厚度最大L2-L3)会被使用。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 25050. 斜度免键轴衬  – 有锁固螺帽 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Installation Examples / Assembly Instructions / Technical Data - Tapered Shaft Hubs (EH 25050.)
分类:
操作说明书