夹合螺母被使用于旋转零件,尤其是可反转的转轴,例如固定研磨轮。这种精实的结构可以确保功能安全使用,以及允许使用板手快速安装。
跟其他的备用方式相比,夹持螺母有以下优点:
自我锁附 (即使轴的转动方向改变)
简单的安装 / 拆装
重複的夹合操作
這項商品 25030.0020 - 夹合螺母 自行锁固 / (d1: M20 x 1,5 mm, d2: 40 mm) 為商品項目的相對應商品 夹合螺母 自行锁固 (EH 25030.)
其它尺寸欢迎洽询。
夹合螺母是由一个外环和内环所组成的单元。
外环有一个锥形孔,带有沟槽的内环有锥形的外侧表面和母螺纹。
使用面销板手去锁紧夹合螺母时,两个锥面靠著彼此移动。结果,带有沟槽的内环像孔夹一样被收缩。螺母在螺纹的侧面夹合自己,所以即使反轴旋转他们也不会分开。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers