对于机器和设备的流平性。
适用于机器及设备的水平控制。在垂直调整方面,自锁式高度调整组件皆装配有精细螺距的螺纹组件,且所有组件皆有适合固紧用途的贯穿钻孔,而超出锁件系作为最大调整高度的高度限制组件。
這項商品 25120.0146 - 高度调整元件 高 / (d1: 33 mm, d2: 70 mm) 為商品項目的相對應商品 高度调整元件 高 (EH 25120.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers