高度调整元件 高 

EH 25120.

对于机器和设备的流平性。

适用于机器及设备的水平控制。在垂直调整方面,自锁式高度调整组件皆装配有精细螺距的螺纹组件,且所有组件皆有适合固紧用途的贯穿钻孔,而超出锁件系作为最大调整高度的高度限制组件。

您的选择导致 13 打击

d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ~ [mm]
行程  l3 ~ [mm]
荷重能力1) max.  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
6,6 mm
d2 [mm]:
25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 28 mm
行程  l3 ~ [mm]:
~ 15 mm
荷重能力1) max.  [kN]:
30,7 kN
品项品号.:
25120.0106
CAD
文件
高度调整元件
  • d1: 6,6 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: M15 x 1 mm
  • l1: ~ 28 mm
  • l2: ~ 43 mm
  • 行程  l3: ~ 15 mm
  • 螺丝用 : M6
  • 静态荷重能力 max. : 40 kN
  • 荷重能力1) max. : 30,7 kN
  • 重量: 68 g
show article view
高度调整元件
d1 [mm]:
6,6 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 35 mm
行程  l3 ~ [mm]:
~ 20 mm
荷重能力1) max.  [kN]:
55,7 kN
品项品号.:
25120.0112
CAD
文件
高度调整元件
  • d1: 6,6 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 35 mm
  • l2: ~ 55 mm
  • 行程  l3: ~ 20 mm
  • 螺丝用 : M6
  • 静态荷重能力 max. : 65 kN
  • 荷重能力1) max. : 55,7 kN
  • 重量: 161 g
show article view
高度调整元件
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 35 mm
行程  l3 ~ [mm]:
~ 20 mm
荷重能力1) max.  [kN]:
48 kN
品项品号.:
25120.0114
CAD
文件
高度调整元件
  • d1: 9 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 35 mm
  • l2: ~ 55 mm
  • 行程  l3: ~ 20 mm
  • 螺丝用 : M8
  • 静态荷重能力 max. : 65 kN
  • 荷重能力1) max. : 48 kN
  • 重量: 152 g
show article view
高度调整元件
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 35 mm
行程  l3 ~ [mm]:
~ 20 mm
荷重能力1) max.  [kN]:
37,9 kN
品项品号.:
25120.0116
CAD
文件
高度调整元件
  • d1: 11 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 35 mm
  • l2: ~ 55 mm
  • 行程  l3: ~ 20 mm
  • 螺丝用 : M10
  • 静态荷重能力 max. : 65 kN
  • 荷重能力1) max. : 37,9 kN
  • 重量: 142 g
show article view
高度调整元件
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 42 mm
行程  l3 ~ [mm]:
~ 25 mm
荷重能力1) max.  [kN]:
92,9 kN
品项品号.:
25120.0122
CAD
文件
高度调整元件
  • d1: 11 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 42 mm
  • l2: ~ 67 mm
  • 行程  l3: ~ 25 mm
  • 螺丝用 : M10
  • 静态荷重能力 max. : 120 kN
  • 荷重能力1) max. : 92,9 kN
  • 重量: 371 g
show article view
高度调整元件
d1 [mm]:
13,5 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 42 mm
行程  l3 ~ [mm]:
~ 25 mm
荷重能力1) max.  [kN]:
80,4 kN
品项品号.:
25120.0124
CAD
文件
高度调整元件
  • d1: 13,5 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 42 mm
  • l2: ~ 67 mm
  • 行程  l3: ~ 25 mm
  • 螺丝用 : M12
  • 静态荷重能力 max. : 120 kN
  • 荷重能力1) max. : 80,4 kN
  • 重量: 356 g
show article view
高度调整元件
d1 [mm]:
17,5 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 42 mm
行程  l3 ~ [mm]:
~ 25 mm
荷重能力1) max.  [kN]:
45,5 kN
品项品号.:
25120.0126
CAD
文件
高度调整元件
  • d1: 17,5 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 42 mm
  • l2: ~ 67 mm
  • 行程  l3: ~ 25 mm
  • 螺丝用 : M16
  • 静态荷重能力 max. : 120 kN
  • 荷重能力1) max. : 45,5 kN
  • 重量: 326 g
show article view
高度调整元件
d1 [mm]:
17,5 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 54 mm
行程  l3 ~ [mm]:
~ 32 mm
荷重能力1) max.  [kN]:
136 kN
品项品号.:
25120.0132
CAD
文件
高度调整元件
  • d1: 17,5 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: ~ 86 mm
  • 行程  l3: ~ 32 mm
  • 螺丝用 : M16
  • 静态荷重能力 max. : 210 kN
  • 荷重能力1) max. : 136 kN
  • 重量: 835 g
show article view
高度调整元件
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 54 mm
行程  l3 ~ [mm]:
~ 32 mm
荷重能力1) max.  [kN]:
90 kN
品项品号.:
25120.0134
CAD
文件
高度调整元件
  • d1: 22 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: ~ 86 mm
  • 行程  l3: ~ 32 mm
  • 螺丝用 : M20
  • 静态荷重能力 max. : 210 kN
  • 荷重能力1) max. : 90 kN
  • 重量: 771 g
show article view
高度调整元件
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 54 mm
行程  l3 ~ [mm]:
~ 32 mm
荷重能力1) max.  [kN]:
37 kN
品项品号.:
25120.0136
CAD
文件
高度调整元件
  • d1: 26 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: ~ 86 mm
  • 行程  l3: ~ 32 mm
  • 螺丝用 : M24
  • 静态荷重能力 max. : 210 kN
  • 荷重能力1) max. : 37 kN
  • 重量: 705 g
show article view
高度调整元件
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66 mm
行程  l3 ~ [mm]:
~ 40 mm
荷重能力1) max.  [kN]:
210 kN
品项品号.:
25120.0142
CAD
文件
高度调整元件
  • d1: 22 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 66 mm
  • l2: ~ 106 mm
  • 行程  l3: ~ 40 mm
  • 螺丝用 : M20
  • 静态荷重能力 max. : 330 kN
  • 荷重能力1) max. : 210 kN
  • 重量: 1421 g
show article view
高度调整元件
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66 mm
行程  l3 ~ [mm]:
~ 40 mm
荷重能力1) max.  [kN]:
157 kN
品项品号.:
25120.0144
CAD
文件
高度调整元件
  • d1: 26 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 66 mm
  • l2: ~ 106 mm
  • 行程  l3: ~ 40 mm
  • 螺丝用 : M24
  • 静态荷重能力 max. : 330 kN
  • 荷重能力1) max. : 157 kN
  • 重量: 1329 g
show article view
高度调整元件
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66 mm
行程  l3 ~ [mm]:
~ 40 mm
荷重能力1) max.  [kN]:
53 kN
品项品号.:
25120.0146
CAD
文件
高度调整元件
  • d1: 33 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 66 mm
  • l2: ~ 106 mm
  • 行程  l3: ~ 40 mm
  • 螺丝用 : M30
  • 静态荷重能力 max. : 330 kN
  • 荷重能力1) max. : 53 kN
  • 重量: 1167 g
show article view
高度调整元件

材质 

  • 热处理钢,镀锌,铬化
产品
品项品号.
可用
产品:
用于垂直调整的镰刀形板手 
for height adjusting element
: 用于垂直调整的镰刀形板手 
适用于高度调整元件 d2: 25 mm
品项品号.:
25120.0981
组立工具  
  • 用于垂直调整的镰刀形板手 
  • 适用于高度调整元件 d2: 25 mm
  • 镰刀型螺丝扳手 DIN 1810,型式A : 25 mm – 28 mm
  • 重量: 45 g
产品:
用于垂直调整的镰刀形板手 
for height adjusting element
: 用于垂直调整的镰刀形板手 
适用于高度调整元件 d2: 32 mm
品项品号.:
25120.0982
组立工具  
  • 用于垂直调整的镰刀形板手 
  • 适用于高度调整元件 d2: 32 mm
  • 镰刀型螺丝扳手 DIN 1810,型式A : 30 mm – 32 mm
  • 重量: 46 g
产品:
用于垂直调整的镰刀形板手 
for height adjusting element
: 用于垂直调整的镰刀形板手 
适用于高度调整元件 d2: 45 mm
品项品号.:
25120.0983
组立工具  
  • 用于垂直调整的镰刀形板手 
  • 适用于高度调整元件 d2: 45 mm
  • 镰刀型螺丝扳手 DIN 1810,型式A : 45 mm – 50 mm
  • 重量: 156 g
产品:
用于垂直调整的镰刀形板手 
for height adjusting element
: 用于垂直调整的镰刀形板手 
适用于高度调整元件 d2: 58 mm
品项品号.:
25120.0984
组立工具  
  • 用于垂直调整的镰刀形板手 
  • 适用于高度调整元件 d2: 58 mm
  • 镰刀型螺丝扳手 DIN 1810,型式A : 58 mm – 62 mm
  • 重量: 250 g
产品:
用于垂直调整的镰刀形板手 
for height adjusting element
: 用于垂直调整的镰刀形板手 
适用于高度调整元件 d2: 70 mm
品项品号.:
25120.0985
组立工具  
  • 用于垂直调整的镰刀形板手 
  • 适用于高度调整元件 d2: 70 mm
  • 镰刀型螺丝扳手 DIN 1810,型式A : 68 mm – 75 mm
  • 重量: 253 g
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 25120. 高度调整元件 – 高