These hinges are characterised by the compact, robust design and the integrated mounting threads.
這項商品 25160.0260 - 绞链 带安装螺纹 / 带紧固螺纹 (b1: 60 mm) 為商品項目的相對應商品 绞链 带安装螺纹 (EH 25160.)
螺纹销
本体
轴
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.