25160.0255 - 绞链  
带安装螺纹

These hinges are characterised by the compact, robust design and the integrated mounting threads.

這項商品 25160.0255 - 绞链   带安装螺纹 / 带紧固螺纹 (b1: 50 mm) 為商品項目的相對應商品 绞链   带安装螺纹 (EH 25160.)

材质 
颜色
b1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
锌压铸,黑色
颜色:
黑色
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
12 mm
品项品号.:
25160.0255
文件
绞链  
  • 锌压铸,黑色
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 18,5 mm
  • d1: M6
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4 +0,5: 13 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 12 mm
  • 重量: 103 g
绞链  

材质 

螺纹销  

  • 不锈钢   

本体

  • 锌合金压铸、塑料涂层、 黑色,近似 RAL 9005﹐亚光结构

轴 

  • 不锈钢   
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 25160.0255