25160.0060 - 绞链  
带安装螺纹

These hinges are characterised by the compact, robust design and the integrated mounting threads.

這項商品 25160.0060 - 绞链   带安装螺纹 / 带紧固螺纹 (b1: 60 mm) 為商品項目的相對應商品 绞链   带安装螺纹 (EH 25160.)

材质 
材质 
颜色
b1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
锌压铸,镀铬 
材质 :
锌压铸 
颜色:
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
14 mm
品项品号.:
25160.0060
文件
绞链  
  • 锌压铸,镀铬 
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 21,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 14 mm
  • 重量: 194 g
绞链  

材质 

螺纹销  

  • 不锈钢   

本体

  • 锌压铸,镀铬 

轴 

  • 不锈钢   
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 25160.0060