绞链   adjustable

EH 25161.

Adjustable hinges can be positioned horizontally or vertically by moving the adjusting bushings in a form-fit and finely adjusted manner.

您的选择导致 27 打击

材质 
颜色
版本
相片 
b1 [mm]
l1 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
锌压铸 
颜色:
黑色
版本:
adjustable in height and width
相片 :
1
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
52 mm
品项品号.:
25161.0235
CAD
文件
绞链  
  • adjustable in height and width – 相片  1, 锌压铸,黑色
  • b1: 40 mm
  • l1: 52 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 22 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • l2: 22 mm
  • x: 0,5 mm
  • 重量: 79 g
show article view
绞链  
材质 :
锌压铸 
颜色:
黑色
版本:
adjustable in height and width
相片 :
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
64 mm
品项品号.:
25161.0240
CAD
文件
绞链  
  • adjustable in height and width – 相片  1, 锌压铸,黑色
  • b1: 50 mm
  • l1: 64 mm
  • b2: 37 mm
  • b3: 28 mm
  • d1: 5,5 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 6,5 mm
  • l2: 27 mm
  • x: 0,75 mm
  • 重量: 138 g
show article view
绞链  
材质 :
锌压铸 
颜色:
黑色
版本:
adjustable in height and width
相片 :
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
76 mm
品项品号.:
25161.0245
CAD
文件
绞链  
  • adjustable in height and width – 相片  1, 锌压铸,黑色
  • b1: 60 mm
  • l1: 76 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 33,5 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 8,5 mm
  • l2: 34 mm
  • x: 1 mm
  • 重量: 260 g
show article view
绞链  

材质 

本体

  • Stainless steel 1.4408, dull blasted
  • 锌压铸, 表面涂装, 银色, 类似 RAL 9006, 雾面
  • 锌合金压铸、塑料涂层、 黑色,近似 RAL 9005﹐亚光结构

轴 

  • 不锈钢   
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 25161. 绞链   – adjustable