夹紧环提供有紧固作用的传感器,开关等。普遍适用性,即作为一个活塞杆的限位开关。
夹紧圈由不锈钢制成具有很强的夹力。
這項商品 25070.0116 - 固定轴环 带有感应器的接头 / 分割的 (d1 H8: 16 mm) 為商品項目的相對應商品 固定轴环 带有感应器的接头 (EH 25070.)
螺丝
轴环
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers