适合用作止动组件、支撑组件及推力垫,以及装配至固夹组件上.
通过复位到平行位置,自对准垫的接触点提供限定的初始位置,从而防止在插入工件时垫处于倾斜位置。
這項商品 22741.0336 - 自行调整脚垫 可调整的,可自行设定 / 有平面的珠子, 肋纹面 (d1: M24) 為商品項目的相對應商品 自行调整脚垫 可调整的,可自行设定 (EH 22741.)
弹簧零件
珠子
本体
螺帽
珠子有防止旋转保护
容积承载量对钢和不锈钢设计是合法的。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers