22570.0254 - 螺纹销  
球形头  

可结合塑料推力垫 EH 2257 使用。

這項商品 22570.0254 - 螺纹销   球形头   / (d1: M10, l: 63 mm) 為商品項目的相對應商品 脚座螺丝  球形头   (EH 22570.)

材质 
d1 [mm]
l [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
切削钢,quality 5.8 ,染黑 
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
品项品号.:
22570.0254
文件
螺纹销  
  • 易削切钢
  • d1: M10
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • WS : 5 mm
  • 重量: 27 g
螺纹销  

材质 

  • 切削钢,quality 5.8 ,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22570.0254
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。