平头螺钉是可以直接通过推力点传递力的夹紧螺钉。钢制版本的推力点的压力面已硬化。
为了夹紧敏感表面,可以在止推点上安装止推垫EH22560。 (DIN 6311和低版本)。止推垫的卡环实现平头螺钉和止推垫之间的连接,可以用手将其释放。
这些具有推力点的平头螺钉的特点是,在推力点上具有附加的半径“ r”(相对于DIN 6332进行了优化),这使在推力垫中的组装更加容易。
平头螺钉的止点直径小于螺纹的内径,因此也可以将其拧入销钉侧。
這項商品 22540.0102 - 螺纹销 DIN 6332 有推力点型式S / 有槽沟 (d1: M10, l1: 80 mm) 為商品項目的相對應商品 脚座螺丝 DIN 6332 有推力点型式S (EH 22540.)
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日