支撑脚是万用的就像可调整脚一样。
带有橡胶脚的支撑腿有阻尼,降造的效果。可以预防支撑面的破坏。
這項商品 22594.0020 - 支撑脚 冲击缓冲 / (d1: 25 mm, l: 45 mm) 為商品項目的相對應商品 支撑脚 冲击缓冲 (EH 22594.)
本体
螺丝
碟盘
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日