支撑脚是万用的就像可调整脚一样。
带有橡胶脚的支撑腿有阻尼,降造的效果。可以预防支撑面的破坏。
這項商品 22594.0010 - 支撑脚 冲击缓冲 / (d1: 19 mm, l: 45 mm) 為商品項目的相對應商品 支撑脚 冲击缓冲 (EH 22594.)
本体
螺丝
碟盘
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers