推力螺丝  含 铜栓  

EH 22760.

推力螺丝可被用于螺纹主轴,轴和表面处理工件的和缓夹持或下压。 

您的选择导致 52 打击

材质 
d1 [mm]
l1 [mm]
WS  [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
5 mm
WS  [mm]:
1,5 mm
品项品号.:
22760.0032
CAD
文件
推力螺丝 
  • 热处理钢 
  • d1: M3
  • l1: 5 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • WS : 1,5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,1 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
7,5 mm
WS  [mm]:
1,5 mm
品项品号.:
22760.0034
CAD
文件
推力螺丝 
  • 热处理钢 
  • d1: M3
  • l1: 7,5 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • WS : 1,5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,2 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
10 mm
WS  [mm]:
1,5 mm
品项品号.:
22760.0036
CAD
文件
推力螺丝 
  • 热处理钢 
  • d1: M3
  • l1: 10 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • WS : 1,5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
5 mm
WS  [mm]:
2 mm
品项品号.:
22760.0040
CAD
文件
推力螺丝 
  • 热处理钢 
  • d1: M4
  • l1: 5 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 2,5 mm
  • WS : 2 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6,5 mm
WS  [mm]:
2 mm
品项品号.:
22760.0042
CAD
文件
推力螺丝 
  • 热处理钢 
  • d1: M4
  • l1: 6,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • WS : 2 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10,5 mm
WS  [mm]:
2 mm
品项品号.:
22760.0044
CAD
文件
推力螺丝 
  • 热处理钢 
  • d1: M4
  • l1: 10,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • WS : 2 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,6 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16,5 mm
WS  [mm]:
2 mm
品项品号.:
22760.0046
CAD
文件
推力螺丝 
  • 热处理钢 
  • d1: M4
  • l1: 16,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • WS : 2 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 1 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
6 mm
WS  [mm]:
2,5 mm
品项品号.:
22760.0050
CAD
文件
推力螺丝 
  • 热处理钢 
  • d1: M5
  • l1: 6 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,5 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8,5 mm
WS  [mm]:
2,5 mm
品项品号.:
22760.0052
CAD
文件
推力螺丝 
  • 热处理钢 
  • d1: M5
  • l1: 8,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12,5 mm
WS  [mm]:
2,5 mm
品项品号.:
22760.0054
CAD
文件
推力螺丝 
  • 热处理钢 
  • d1: M5
  • l1: 12,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 1,2 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20,5 mm
WS  [mm]:
2,5 mm
品项品号.:
22760.0056
CAD
文件
推力螺丝 
  • 热处理钢 
  • d1: M5
  • l1: 20,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 2,1 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
WS  [mm]:
3 mm
品项品号.:
22760.0060
CAD
文件
推力螺丝 
  • 热处理钢 
  • d1: M6
  • l1: 6 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
11,5 mm
WS  [mm]:
3 mm
品项品号.:
22760.0062
CAD
文件
推力螺丝 
  • 热处理钢 
  • d1: M6
  • l1: 11,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 1,5 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
17,5 mm
WS  [mm]:
3 mm
品项品号.:
22760.0064
CAD
文件
推力螺丝 
  • 热处理钢 
  • d1: M6
  • l1: 17,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 2,5 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
26,5 mm
WS  [mm]:
3 mm
品项品号.:
22760.0066
CAD
文件
推力螺丝 
  • 热处理钢 
  • d1: M6
  • l1: 26,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 4 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
8 mm
WS  [mm]:
4 mm
品项品号.:
22760.0080
CAD
文件
推力螺丝 
  • 热处理钢 
  • d1: M8
  • l1: 8 mm
  • l2: 1,4 mm
  • d2: 5,5 mm
  • WS : 4 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 1,7 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
WS  [mm]:
4 mm
品项品号.:
22760.0082
CAD
文件
推力螺丝 
  • 热处理钢 
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • WS : 4 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 2,9 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
22 mm
WS  [mm]:
4 mm
品项品号.:
22760.0086
CAD
文件
推力螺丝 
  • 热处理钢 
  • d1: M8
  • l1: 22 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • WS : 4 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 5,7 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
WS  [mm]:
4 mm
品项品号.:
22760.0088
CAD
文件
推力螺丝 
  • 热处理钢 
  • d1: M8
  • l1: 32 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • WS : 4 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 8,7 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
WS  [mm]:
5 mm
品项品号.:
22760.0100
CAD
文件
推力螺丝 
  • 热处理钢 
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • l2: 1,5 mm
  • d2: 7 mm
  • WS : 5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 3,4 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
14 mm
WS  [mm]:
5 mm
品项品号.:
22760.0102
CAD
文件
推力螺丝 
  • 热处理钢 
  • d1: M10
  • l1: 14 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • WS : 5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 5,4 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
18 mm
WS  [mm]:
5 mm
品项品号.:
22760.0104
CAD
文件
推力螺丝 
  • 热处理钢 
  • d1: M10
  • l1: 18 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • WS : 5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 6,7 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
27 mm
WS  [mm]:
5 mm
品项品号.:
22760.0106
CAD
文件
推力螺丝 
  • 热处理钢 
  • d1: M10
  • l1: 27 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • WS : 5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 11 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
37 mm
WS  [mm]:
5 mm
品项品号.:
22760.0108
CAD
文件
推力螺丝 
  • 热处理钢 
  • d1: M10
  • l1: 37 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • WS : 5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 16 g
show article view
推力螺丝 

材质 

  • 黄铜 

螺丝 

  • 钢,热处理,1200 ±100 N/mm
  • 不锈钢 1.4305  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22760. 推力螺丝  – 含 铜栓  
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。