亦适用于固夹、上紧或支撑不完全平行的表面。
最大荷载传递因为可移动的球体。
這項商品 22710.0746 - 定位珠螺丝 有头 / 平面 珠子,平面 表面 (相片2) (d1: M24, l2: ~ 120 mm) 為商品項目的相對應商品 定位珠螺丝 有头 (EH 22710.)
珠子
螺丝
珠子无防止旋转功能。
特殊的样式欢迎洽询。
需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 -
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws