也可用来定位、钳紧、绷紧和支撑表面使之无法完全平行。
梅花起子可提供理想的附载传输。其驱动力并非经由边缘传输 (带有内六角),而是经由表面传输。由于理想的负载传输,工具的磨耗将会减少。工具寿命会增加。
這項商品 22720.1062 - 定位珠螺丝 无头,球端和梅花槽 / 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) (d1: M6, l1: 10,8 mm) 為商品項目的相對應商品 定位珠螺丝 无头,球端和梅花槽 (EH 22720.)
珠子
螺丝
珠子无防止旋转功能。
特殊的样式欢迎洽询。
需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 -
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日