22720.0682 - 定位珠螺丝 
无头部的, 短的 

短型的球端推力螺丝特别适用于直柄组件 DIN 1835 E的组合运用,例如,搭配Whistle Notch及Weldon型工具夹固装置。

亦适用于固夹、上紧或支撑不完全平行的表面。

最大荷载传递因为可移动的球体。

這項商品 22720.0682 - 定位珠螺丝  无头部的, 短的  / 有平面的珠子, 平面, 用于平行柄 DIN 1835 E  (d1: M18 x 2 mm, l2: 20 mm) 為商品項目的相對應商品 定位珠螺丝  无头部的, 短的  (EH 22720.)

版本
d1 [mm]
l2 [mm]
静态荷重能力 - max.  [kN]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有平面的珠子, 平面, 用于平行柄 DIN 1835 E 
d1 [mm]:
M18 x 2 mm
l2 [mm]:
20 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
60 kN
品项品号.:
22720.0682
文件
定位珠螺丝 
  • 有平面的珠子, 平面, 用于平行柄 DIN 1835 E 
  • d1: M18 x 2 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • 球直径: 12 mm
  • WS : 10 mm
  • 静态荷重能力 max. : 60 kN
  • 重量: 25 g
定位珠螺丝 

材质 

珠子 

  • 轴承钢,硬化 

螺丝 

  • 钢,热处理,1200 ±100 N/mm

注意事项

珠子无防止旋转功能。 

特殊的样式欢迎洽询。 

参考

需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 - 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22720.0682
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。