用来当作推力脚垫或脚座。
在嵌装垫外的塑料套可预防滑动。
這項商品 22590.1656 - 水平脚座 防滑保护 / 衬垫 和轴承 含螺栓 钢 (d1: M12, l1: 150 mm) 為商品項目的相對應商品 水平脚座 防滑保护 (EH 22590.)
有杆滚珠轴承
橡胶驾驶室
固定螺帽
脚座
对于版本d1 = M10和M12,锁紧螺母符合DIN 934标准。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers