22880.0305 - Expander®密封栓塞 
附拉锚 

Expander® 密封栓塞适用于疏体技术中在钻孔方面安全,快速且经济的密封作用,例如夹治具结构中的液压钻孔。当使用附锚式密封塞时,可利用友善的组立工具来完成组立。

本体和梢子是预先组立且适合在自动的制程。

请参考接下来的产品信息页中的技术资料。

這項商品 22880.0305 - Expander®密封栓塞  附拉锚  / (d1: 5 mm) 為商品項目的相對應商品 Expander®密封栓塞  附拉锚  (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
5,5 mm
品项品号.:
22880.0305
文件
Expander密封栓塞 
  • d1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 +0,12 0: 5 mm
  • l1: 5,5 mm
  • l2: 41 mm
  • l3 max. : 7,5 mm
  • l4 max. : 10 mm
  • 重量: 2,5 g
Expander密封栓塞 

材质 

本体

  • 表面硬化钢,退火的  

梢子

  • 钢 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22880.0305
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。