扩张器®密封塞主要适用于流体技术中在钻孔方面安全、快速且经济的密封作用,例如夹治具结构中的液压钻孔。利用规定的安装模具将密封塞压入钻孔,即可有效地完成组装。
请参考接下来产品信息页所提供的技术数据。
這項商品 22880.0072 - Expander®密封栓塞 本体不锈钢 / body from stainless steel, ball from steel (d1: 22 mm) 為商品項目的相對應商品 Expander®密封栓塞 本体不锈钢 (EH 22880.)
本体
珠子
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.