22880.0060 - Expander®密封栓塞 
本体不锈钢 

扩张器®密封塞主要适用于流体技术中在钻孔方面安全、快速且经济的密封作用,例如夹治具结构中的液压钻孔。利用规定的安装模具将密封塞压入钻孔,即可有效地完成组装。

请参考接下来产品信息页所提供的技术数据。

這項商品 22880.0060 - Expander®密封栓塞  本体不锈钢  / body from stainless steel, ball from steel (d1: 10 mm) 為商品項目的相對應商品 Expander®密封栓塞  本体不锈钢  (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
11 mm
品项品号.:
22880.0060
文件
Expander密封栓塞 
  • body from stainless steel, ball from steel
  • d1: 10 mm
  • l1: 11 mm
  • l2: ~ 15,2 mm
  • d2 +0,1: 10 mm
  • d3 max. : 9,4 mm
  • l3 min : 10,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4,5 mm
  • 重量: 6,1 g
Expander密封栓塞 

材质 

本体

  • 不锈钢 1.4305  

珠子 

  • 滚柱轴承钢,热处理,回火  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22880.0060
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
分类:
操作说明书