扩张器®密封塞主要适用于流体技术中在钻孔方面安全、快速且经济的密封作用,例如夹治具结构中的液压钻孔。利用规定的安装模具将密封塞压入钻孔,即可有效地完成组装。
请参考接下来产品信息页所提供的技术数据。
這項商品 22880.0016 - Expander®密封栓塞 本体表面硬化钢 / (d1: 16 mm) 為商品項目的相對應商品 Expander®密封栓塞 本体表面硬化钢 (EH 22880.)
本体
珠子
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日