22880.0006 - Expander®密封栓塞 
本体表面硬化钢 

扩张器®密封塞主要适用于流体技术中在钻孔方面安全、快速且经济的密封作用,例如夹治具结构中的液压钻孔。利用规定的安装模具将密封塞压入钻孔,即可有效地完成组装。

请参考接下来产品信息页所提供的技术数据。

這項商品 22880.0006 - Expander®密封栓塞  本体表面硬化钢  / (d1: 6 mm) 為商品項目的相對應商品 Expander®密封栓塞  本体表面硬化钢  (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
6,5 mm
品项品号.:
22880.0006
文件
Expander密封栓塞 
  • d1: 6 mm
  • l1: 6,5 mm
  • l2: ~ 8,6 mm
  • d2 +0,1: 6 mm
  • d3 max. : 5,3 mm
  • l3 min : 6,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2,5 mm
  • 重量: 1,2 g
Expander密封栓塞 

材质 

本体

  • 表面硬化钢,镀锌,厚膜钝化 

珠子 

  • 滚柱轴承钢,热处理,回火  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22880.0006
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。