22880.0170 - 定位模 
用于Expander®密封栓塞

扩张器®密封塞主要适用于流体技术中在钻孔方面安全、快速且经济的密封作用,例如夹治具结构中的液压钻孔。利用规定的安装模具将密封塞压入钻孔,即可有效地完成组装。

请参考接下来产品信息页所提供的技术数据。

這項商品 22880.0170 - 定位模  用于Expander®密封栓塞 / (d1: 20 mm) 為商品項目的相對應商品 定位模  用于Expander®密封栓塞 (EH 22880.)

d1 [mm]
l4 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
20 mm
l4 [mm]:
150 mm
品项品号.:
22880.0170
文件
定位模 
  • d1: 20 mm
  • d4 h9: 25 mm
  • d5: 19,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 50 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 9 mm
  • 重量: 495 g
定位模 

材质 

  • 工具钢,热处理 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22880.0170
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
分类:
操作说明书