22880.0427 - 调整衬套 
用于Expander®附细长型拉锚密封栓塞

用于有延长拉锚的 Expander® 密封栓塞。 

這項商品 22880.0427 - 调整衬套  用于Expander®附细长型拉锚密封栓塞 / (d1: 7 mm) 為商品項目的相對應商品 调整衬套  用于Expander®附细长型拉锚密封栓塞 (EH 22880.)

d1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
7 mm
品项品号.:
22880.0427
文件
调整衬套 
  • d1: 7 mm
  • d2: 4,6 mm
  • 重量: 4,8 g
调整衬套 

材质 

本体

  • 表面硬化钢,表面硬化   
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22880.0427
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
分类:
操作说明书