应用于夹治具中未加工工件的定位控制。
根据工件的不同,平表面版本的回应准确性在 0.015-0.075 mm范围之间,肋纹表面版本则是0.005 mm。
此系统被压缩背流空气所监测,并显示于监测元件 (Art. No. 22800.0701)。
這項商品 22800.0220 - 定位感应器 自行校准,气动的 / 上交换式夹持颚 (相片2) () 為商品項目的相對應商品 定位感应器 自行校准,气动的 (EH 22800.)
珠子
本体
其它资料欢迎洽询。
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws