22270.0052 - Shaft-End Washer

材质 
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢 
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
6 mm
品项品号.:
22270.0052
文件
Shaft-End Washer
  • 易削切钢
  • d1: 52 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 6 mm
  • 重量: 91 g
Shaft-End Washer

材质 

  • 切削钢,未硬化,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22270.0052
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。