22120.0638 - 距离调整环 
适用于分割定位柱 

定距轴环调整分割定位柱的螺丝长度以适应不同螺纹长度。

這項商品 22120.0638 - 距离调整环  适用于分割定位柱  / (d1 H12: 8 mm, l ±0,1: 8 mm) 為商品項目的相對應商品 距离调整环  适用于分割定位柱  (EH 22120.)

d1 H12 [mm]
l - ±0,1 [mm]
用于分割定位柱  [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d1 H12 [mm]:
8 mm
l ±0,1 [mm]:
8 mm
用于分割定位柱  [mm]:
M8
品项品号.:
22120.0638
文件
距离调整环 
  • d1 H12: 8 mm
  • l ±0,1: 8 mm
  • d2 -0,1: 10 mm
  • 用于分割定位柱 : M8
  • 用于最后加工 : 1
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 2 g
距离调整环 

材质 

  • 不锈钢 1.4305  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22120.0638