定距轴环调整分割定位柱的螺丝长度以适应不同螺纹长度。
這項商品 22120.0634 - 距离调整环 适用于分割定位柱 / (d1 H12: 8 mm, l ±0,1: 4 mm) 為商品項目的相對應商品 距离调整环 适用于分割定位柱 (EH 22120.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers