22120.1220 - 分割螺栓 
附水平或螺丝凸缘 

索引螺栓用於索引

這項商品 22120.1220 - 分割螺栓  附水平或螺丝凸缘  / 带有右向锁附  (d -0,05: 8 mm, l2 min : 10 mm) 為商品項目的相對應商品 分割螺栓  附水平或螺丝凸缘  (EH 22120.)

材质 
版本
相片 
d - -0,05 [mm]
l2 min  [mm]
弹簧荷重 1) - F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) - F2 ~ [N]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
锌压铸 
版本:
带有右向锁附 
相片 :
3
d -0,05 [mm]:
8 mm
l2 min  [mm]:
10 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
品项品号.:
22120.1220
文件
分割螺栓 
  • 带有右向锁附  – 相片  3
  • d -0,05: 8 mm
  • l2 min : 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 21 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 27 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 69 g
分割螺栓 

材质 

外壳

  • 镀锌钢 

固定梢子

  • 钢,镀锌 

扣住

  • 塑胶

组装 

通过垫圈ISO 7092进行组装。

操作

当使用带有锁附机构的型号时,拔出螺栓并旋转 70°,然后用槽口固定(此时锁销不应突出)。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22120.1220
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。