索引螺栓用於索引
這項商品 22120.1020 - 分割螺栓 附水平或螺丝凸缘 / 不含锁紧 (d -0,05: 8 mm, l2 min : 10 mm) 為商品項目的相對應商品 分割螺栓 附水平或螺丝凸缘 (EH 22120.)
外壳
固定梢子
扣住
通过垫圈ISO 7092进行组装。
当使用带有锁附机构的型号时,拔出螺栓并旋转 70°,然后用槽口固定(此时锁销不应突出)。
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws