特别适合锁附薄板.
效能于最小空间需求.
這項商品 22110.2044 - 分割定位柱的迷你分割 / without locking, knob red (d1 0 -0,06: 4 mm) 為商品項目的相對應商品 分割定位柱的迷你分割 (EH 22110.)
本体
固定梢子
手把
不可移动的旋钮。
锁入迷你分割定位柱.提起旋钮,六角将会松开以便组立.
螺丝长度可由分割定位柱衬套调整 (EH 22120.)。
当使用自锁型旋钮,拉出旋钮,转30度并由一个缺口夹住 。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers