22110.2034 - 分割定位柱的迷你分割 

特别适合锁附薄板.

效能于最小空间需求.

這項商品 22110.2034 - 分割定位柱的迷你分割  / with locking, knob red (d1 0 -0,06: 4 mm) 為商品項目的相對應商品 分割定位柱的迷你分割  (EH 22110.)

材质 
版本
相片 
d1 0 -0,06 [mm]
d2 [mm]
弹簧荷重 1) - F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) - F2 ~ [N]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢 
版本:
with locking, knob red
相片 :
2
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品项品号.:
22110.2034
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • with locking, knob red – 相片  2, 钢 
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min : 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min : 3,5 mm
  • WS : 10 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 4,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 13 g
分割定位柱的迷你分割 

材质 

本体

  • 钢,镀锌 

固定梢子

  • 不锈钢 1.4305  

手把

  • 塑料(PA6),黑色,无光泽的 
  • Thermoplast PA 6, red, dull

注意事项

不可移动的旋钮。

组装 

锁入迷你分割定位柱.提起旋钮,六角将会松开以便组立.

螺丝长度可由分割定位柱衬套调整 (EH 22120.)。

操作

当使用自锁型旋钮,拉出旋钮,转30度并由一个缺口夹住 。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22110.2034