特别适合锁附薄板.
效能于最小空间需求.
由于螺栓缩回,分割定位柱可以完全被锁入.
這項商品 22110.1146 - 分割定位柱的迷你分割 不锈钢 / 含锁紧 (d1 h9: 7 mm, d2: M12) 為商品項目的相對應商品 分割定位柱的迷你分割 不锈钢 (EH 22110.)
本体
固定梢子
手把
不可移动的旋钮。
锁入迷你分割定位柱.提起旋钮,六角将会松开以便组立.
螺丝长度可由分割定位柱衬套调整 (EH 22120.)。
当使用自锁型旋钮,拉出旋钮,转30度并由一个缺口夹住 。