定位衬套适用于分割定位柱和分割螺栓
低磨耗由于硬化滚珠。
這項商品 22110.0472 - 定位衬套 适用于分割螺栓和分割定位柱 / (d1: M16 x 1,5 mm, d3 +0,1: 12,2 mm, 双头螺栓用 : 12 mm) 為商品項目的相對應商品 定位衬套 适用于分割螺栓和分割定位柱 (EH 22110.)
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日