定位柱  长 

EH 22070.

用于喷射,作为棘爪,用于施加压力或作为冲击组件。

您的选择导致 52 打击

材质 
螺纹锁 
弹簧荷重 
d1 [mm]
l1 [mm]
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢 
螺纹锁 :
无螺牙锁固 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
品项品号.:
22070.0616
CAD
文件
Spring Plunger
  • 本体热 处理钢, 标准 弹簧荷重, 无锁固   
  • d1: M16
  • l1: 200 mm
  • d2: 7,3 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • 行程  s: 41 mm
  • WS : 8 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 16 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 80 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 149 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
钢 
螺纹锁 :
无螺牙锁固 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 [mm]:
M22
l1 [mm]:
130 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 214 N
品项品号.:
22070.0630
CAD
文件
Spring Plunger
  • 本体热 处理钢, 标准 弹簧荷重, 无锁固   
  • d1: M22
  • l1: 130 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 19 mm
  • l2: 50 mm
  • n: 3,5 mm
  • t: 4 mm
  • 行程  s: 21 mm
  • WS : 8 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 80 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 214 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 211 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
钢 
螺纹锁 :
无螺牙锁固 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 [mm]:
M22
l1 [mm]:
168 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 70 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 210 N
品项品号.:
22070.0632
CAD
文件
Spring Plunger
  • 本体热 处理钢, 标准 弹簧荷重, 无锁固   
  • d1: M22
  • l1: 168 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 19 mm
  • l2: 50 mm
  • n: 3,5 mm
  • t: 4 mm
  • 行程  s: 31 mm
  • WS : 8 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 70 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 210 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 278 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
钢 
螺纹锁 :
无螺牙锁固 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 [mm]:
M22
l1 [mm]:
226 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 76 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 208 N
品项品号.:
22070.0634
CAD
文件
Spring Plunger
  • 本体热 处理钢, 标准 弹簧荷重, 无锁固   
  • d1: M22
  • l1: 226 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 19 mm
  • l2: 50 mm
  • n: 3,5 mm
  • t: 4 mm
  • 行程  s: 41 mm
  • WS : 8 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 76 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 208 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 358 g
show article view
Spring Plunger

材质 

螺絲形支撐座

  • Steel, case-hardened, black 
  • 不锈钢  1.4305, 氮化 

本体

  • 切削钢, 染黑 
  • 不锈钢 1.4305  
  • 钢,热处理, 染黑 

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。

参考

螺纹锁: 聚合物全部复盖 (细节请见技术资讯页)。  

产品
品项品号.
可用
产品:
以下螺牙尺寸的安装工具
d1: M10 mm
品项品号.:
22070.0830
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 7,8 mm
  • l: 70 mm
  • 重量: 87 g
产品:
以下螺牙尺寸的安装工具
d1: M12 mm
品项品号.:
22070.0832
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,5 mm
  • l: 75 mm
  • 重量: 88 g
产品:
以下螺牙尺寸的安装工具
d1: M16 mm
品项品号.:
22070.0834
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • d1: M16
  • b: 80 mm
  • d: 13,4 mm
  • l: 95 mm
  • 重量: 110 g
产品:
以下螺牙尺寸的安装工具
d1: M22 mm
品项品号.:
22070.0836
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • d1: M22
  • b: 100 mm
  • d: 19 mm
  • l: 100 mm
  • 重量: 245 g
产品:
以下螺牙尺寸的安装工具
用于定位柱  
d1: M24
品项品号.:
22070.0838
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • 重量: 258 g

特性 

标准弹簧荷重: 无标示 

强化弹簧荷重: 以两条线标示 

组装 

定位柱可藉由沟槽或内六角来固定及移除。

利用专用工具在沟槽上固定 (顶销端)

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22070. 定位柱  – 长 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - Customized parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Spring Plungers
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息