用于喷射,作为棘爪,用于施加压力或作为冲击组件。
這項商品 22070.0630 - Spring Plunger 长 / 本体热 处理钢, 标准 弹簧荷重, 无锁固 (d1: M22, l1: 130 mm, 行程 s: 21 mm) 為商品項目的相對應商品 定位柱 长 (EH 22070.)
螺絲形支撐座
本体
弹簧
特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。
螺纹锁: 聚合物全部复盖 (细节请见技术资讯页)。
定位柱可藉由沟槽或内六角来固定及移除。
利用专用工具在沟槽上固定 (顶销端)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。