- 本体切削钢,重弹簧荷重,带有螺纹锁
- d1: M12
- d2: 5,5 mm
- d3: 9,5 mm
- l1: 43 mm
- l2: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- 行程 s: 10 mm
- WS : 4 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 7 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 46 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 90 °C
- 重量: 23 g
show article view
- 本体切削钢,重弹簧荷重,带有螺纹锁
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 48 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 10 mm
- WS : 6 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 10 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 43 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 90 °C
- 重量: 47 g
show article view
- 本体切削钢,重弹簧荷重,带有螺纹锁
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 10 mm
- WS : 6 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 14 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 84 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 90 °C
- 重量: 54 g
show article view
- 本体切削钢,重弹簧荷重,带有螺纹锁
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 15 mm
- WS : 6 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 10 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 57 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 90 °C
- 重量: 55 g
show article view
- 本体切削钢,重弹簧荷重,带有螺纹锁
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 20 mm
- WS : 6 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 8 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 33 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 90 °C
- 重量: 56 g
show article view
- 本体切削钢,重弹簧荷重,带有螺纹锁
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 83 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 20 mm
- WS : 6 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 18 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 72 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 90 °C
- 重量: 71 g
show article view
- 本体切削钢,重弹簧荷重,带有螺纹锁
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 98 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 25 mm
- WS : 6 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 20 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 70 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 90 °C
- 重量: 81 g
show article view
- 本体切削钢,重弹簧荷重,带有螺纹锁
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 98 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 30 mm
- WS : 6 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 20 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 80 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 90 °C
- 重量: 83 g
show article view
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 113 N
- 本体切削钢,重弹簧荷重,带有螺纹锁
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 148 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 40 mm
- WS : 6 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 21 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 113 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 90 °C
- 重量: 121 g
show article view
- 本体切削钢,重弹簧荷重,带有螺纹锁
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 148 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 50 mm
- WS : 6 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 13 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 75 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 90 °C
- 重量: 121 g
show article view
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 192 N
- 本体切削钢,重弹簧荷重,带有螺纹锁
- d1: M24
- d2: 10 mm
- d3: 19,6 mm
- l1: 60 mm
- l2: 45 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 15 mm
- WS : 8 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 40 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 192 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 90 °C
- 重量: 134 g
show article view
- 不锈钢, 重弹簧荷重,带有螺纹锁
- d1: M10
- d2: 4 mm
- d3: 7,8 mm
- l1: 35 mm
- l2: 25 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- 行程 s: 8 mm
- WS : 3 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 12 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 22 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 90 °C
- 重量: 13 g
show article view
- 不锈钢, 重弹簧荷重,带有螺纹锁
- d1: M12
- d2: 5,5 mm
- d3: 9,5 mm
- l1: 43 mm
- l2: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- 行程 s: 10 mm
- WS : 4 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 7 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 46 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 90 °C
- 重量: 23 g
show article view
- 不锈钢, 重弹簧荷重,带有螺纹锁
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 48 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 10 mm
- WS : 6 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 10 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 43 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 90 °C
- 重量: 47 g
show article view
- 不锈钢, 重弹簧荷重,带有螺纹锁
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 15 mm
- WS : 6 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 10 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 57 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 90 °C
- 重量: 55 g
show article view
- 不锈钢, 重弹簧荷重,带有螺纹锁
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 20 mm
- WS : 6 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 8 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 33 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 90 °C
- 重量: 55 g
show article view
- 不锈钢, 重弹簧荷重,带有螺纹锁
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 98 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 25 mm
- WS : 6 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 20 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 70 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 90 °C
- 重量: 82 g
show article view
- 不锈钢, 重弹簧荷重,带有螺纹锁
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 98 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 30 mm
- WS : 6 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 20 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 80 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 90 °C
- 重量: 83 g
show article view
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 113 N
- 不锈钢, 重弹簧荷重,带有螺纹锁
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 148 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 40 mm
- WS : 6 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 21 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 113 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 90 °C
- 重量: 122 g
show article view
- 不锈钢, 重弹簧荷重,带有螺纹锁
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 148 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 50 mm
- WS : 6 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 13 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 75 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 90 °C
- 重量: 122 g
show article view
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 192 N
- 不锈钢, 重弹簧荷重,带有螺纹锁
- d1: M24
- d2: 10 mm
- d3: 19,6 mm
- l1: 60 mm
- l2: 45 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 15 mm
- WS : 8 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 40 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 192 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 90 °C
- 重量: 135 g
show article view
- 本体热 处理钢, 标准 弹簧荷重, 无锁固
- d1: M16
- d2: 7,3 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 80 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 11 mm
- WS : 8 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 17 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 74 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 69 g
show article view
- 本体热 处理钢, 标准 弹簧荷重, 无锁固
- d1: M16
- d2: 7,3 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 120 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 21 mm
- WS : 8 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 21 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 81 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 96 g
show article view
- 本体热 处理钢, 标准 弹簧荷重, 无锁固
- d1: M16
- d2: 7,3 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 150 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 31 mm
- WS : 8 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 21 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 89 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 117 g
show article view
材质
螺絲形支撐座
- Steel, case-hardened, black
- 不锈钢 1.4305, 氮化
本体
- 切削钢, 染黑
- 不锈钢 1.4305
- 钢,热处理, 染黑
弹簧
注意事项
特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。
参考
螺纹锁: 聚合物全部复盖 (细节请见技术资讯页)。
产品:
以下螺牙尺寸的安装工具
d1: M10 mm
- 用于嵌装插销于沟槽的组装工具
- 用于嵌装插销于沟槽的组装工具
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 7,8 mm
- l: 70 mm
- 重量: 87 g
产品:
以下螺牙尺寸的安装工具
d1: M12 mm
- 用于嵌装插销于沟槽的组装工具
- 用于嵌装插销于沟槽的组装工具
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,5 mm
- l: 75 mm
- 重量: 88 g
产品:
以下螺牙尺寸的安装工具
d1: M16 mm
- 用于嵌装插销于沟槽的组装工具
- 用于嵌装插销于沟槽的组装工具
- d1: M16
- b: 80 mm
- d: 13,4 mm
- l: 95 mm
- 重量: 110 g
产品:
以下螺牙尺寸的安装工具
d1: M22 mm
- 用于嵌装插销于沟槽的组装工具
- 用于嵌装插销于沟槽的组装工具
- d1: M22
- b: 100 mm
- d: 19 mm
- l: 100 mm
- 重量: 245 g
产品:
以下螺牙尺寸的安装工具
用于定位柱
d1: M24
- 用于嵌装插销于沟槽的组装工具
- 用于嵌装插销于沟槽的组装工具
- d1: M24
- b: 100 mm
- d: 19,9 mm
- l: 100 mm
- 重量: 258 g
特性
标准弹簧荷重: 无标示
强化弹簧荷重: 以两条线标示
组装
定位柱可藉由沟槽或内六角来固定及移除。
利用专用工具在沟槽上固定 (顶销端)
Spring Plungers - Special parts
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息