22070.0540 - Spring Plunger
长 

用于喷射,作为棘爪,用于施加压力或作为冲击组件。

這項商品 22070.0540 - Spring Plunger 长  / 本体切削钢,重弹簧荷重,带有螺纹锁   (d1: M16, l1: 58 mm, 行程  s: 20 mm) 為商品項目的相對應商品 定位柱  长  (EH 22070.)

材质 
螺纹锁 
弹簧荷重 
d1 [mm]
l1 [mm]
弹簧荷重 1) - F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) - F2 ~ [N]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢 
螺纹锁 :
有螺牙锁固
弹簧荷重 :
强化的 
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
58 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
品项品号.:
22070.0540
文件
Spring Plunger
  • 本体切削钢,重弹簧荷重,带有螺纹锁  
  • d1: M16
  • l1: 58 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • 行程  s: 20 mm
  • WS : 6 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 8 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 33 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 56 g
Spring Plunger

材质 

螺絲形支撐座

  • Steel, case-hardened, black 

本体

  • 切削钢, 染黑 

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。

参考

螺纹锁: 聚合物全部复盖 (细节请见技术资讯页)。  

特性 

强化弹簧荷重: 以两条线标示 

组装 

定位柱可藉由沟槽或内六角来固定及移除。

利用专用工具在沟槽上固定 (顶销端)

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22070.0540
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - Special parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Spring Plungers
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。