22060.0003 - Spring Plunger
有内六角形   

适用于定位、供压或顶举。

這項商品 22060.0003 - Spring Plunger 有内六角形    / 切削钢, 标准弹簧荷重  (d1: M3) 為商品項目的相對應商品 定位柱  有内六角形    (EH 22060.)

材质 
弹簧荷重 
d1 [mm]
l [mm]
弹簧荷重 1) - F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) - F2 ~ [N]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
12 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 3 N
品项品号.:
22060.0003
文件
Spring Plunger
  • 切削钢, 标准弹簧荷重 
  • d1: M3
  • d2: 1 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,4 mm
  • t: 0,5 mm
  • WS : 0,7 mm
  • 行程  s: 1 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 2,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 3 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,4 g
Spring Plunger
产品
品项品号.
可用
产品:
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
d1: M3 mm
品项品号.:
22060.0903
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • d1: M3
  • b: 50 mm
  • d: 2,35 mm
  • l: 55 mm
  • 重量: 17 g

材质 

螺絲形支撐座

  • 切削钢,硬化,染黑 

本体

  • 切削钢, 染黑 

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。

参考

需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 - 

特性 

标准弹簧荷重: 无标示 

组装 

定位柱可藉由沟槽或内六角来固定及移除。

利用专用工具在沟槽上固定 (顶销端)

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22060.0003
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - Special parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Spring Plungers
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。